Loading...

Download CAD (3)

522 views   November 1, 2019

  • Il file CAD scaricato non visualizza punti/accoppiamenti manipolabili.

    Per motivi legati al processo di traduzione della documentazione tecnica, punti e accoppiamenti manipolabili non sono presenti in questi file. I file della biblioteca CAD servono solo a dare un'idea della forma e dei parametri di installazione dei nostri....
    Per saperne di più

  • Il file scaricato non appare come un solido completo.

    "In caso di errori nella visualizzazione di un modello CAD scaricato, si consiglia di importare un tipo di file più generico nel proprio software CAD (*.STEP, *.x_t). Le dimensioni riportate nei file CAD e nella letteratura tecnica, negli schemi dei prod...
    Per saperne di più

  • Il file CAD richiesto non è disponibile sul sito.

    "Consultare le nostre linee guida per la ricerca dei numeri di parte per controllare di avere immesso il numero di parte corretto. Prima di concludere che il file CAD richiesto non è disponibile, verificare che le cifre immesse corrispondano a un numero d...
    Per saperne di più