F6-DHIW-11030
Cerniera a scomparsa rimovibile, Dimensioni 96 mm, Stahl, Zinco blu
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Blue Zinc |
| Colore | Blu |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 – Cerniere a scomparsa per porte amovibili |
Queste cerniere interamente in metallo offrono robustezza e durata per porte pesanti di armadi industriali. Disponibili con varie opzioni di semicerniere per adattarsi ad una varietà di configurazioni porta/telaio e consentire il montaggio indipendente della semicerniera della porta e di quella del telaio ed offrire maggiore flessibilità in fase di produzione.