F2-H-205-11
Chiusura a punti multipli, Serratura a chiave, Montaggio in superficie, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Class | F2 - Sistemi di chiusura a punti multipli |
Progettato per applicazioni interne, questo sistema di chiusura si monta all’esterno della tenuta, vicino al bordo della porta, ed esercita un’azione di leva e compressione remota occupando poco spazio. Questo sistema consente di realizzare armadi dal design elegante grazie all’uso di meccanismi di chiusura a scomparsa e maniglie a basso profilo appena visibili sulla superficie esterna dell’armadio.