F2-10-625-15

Montaggio asta

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Lunghezza 625.00
Class F2 - Sistemi di chiusura a punti multipli
Progettato per applicazioni interne, questo sistema di chiusura si monta all’esterno della tenuta, vicino al bordo della porta, ed esercita un’azione di leva e compressione remota occupando poco spazio. Questo sistema consente di realizzare armadi dal design elegante grazie all’uso di meccanismi di chiusura a scomparsa e maniglie a basso profilo appena visibili sulla superficie esterna dell’armadio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.