EH-DHIZF-1655
Cerniera a battente, dimensione 70 mm, con fori di montaggio svasati e asole, poliammide con inserto rinforzato in zinco, nero
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Butt Hinge |
| Lunghezza | 70.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.