EH-DHIS-15-8-3
Surface Mount Hinge, 49 mm size, with Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Installazione | Stud Mount |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Apertura a 180º ad oscillazione libera |
| Lunghezza | 49.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.