EH-DHIF-5070-R-II

Surface Mount Hinge, 70 mm size, with Internal Threads ,Polyamide, Black

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Rondella di ritegno in Nailon
Colore Nero
Installazione Montaggio a vite
Serie D series
Tipo di cerniera Butt Hinge
Lunghezza 70.00
Class EH – Cerniere con montaggio in superficie

La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.