EH-DHIF-5070-R-HS
Surface Mount Hinge, 70 mm size, with Threaded Studs & Counter Bore Holes,Polyamide, Black
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Butt Hinge |
| Lunghezza | 70.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.