EH-DHFM-60-8-SH
Cerniera a montaggio superficiale, dimensione 60 mm, con fori CSK di montaggio e montaggio con perni, lega di zinco, verniciata a polvere nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Installazione | Screw and Stud Mount |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Flat Hinge |
| Lunghezza | 60.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.