EH-DHFM-5440-S-SPC
Cerniera a battente, dimensione 54 mm, con montaggio a perno, lega di zinco, verniciata a polvere argento
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Argentata |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Butt Hinge |
| Lunghezza | 54.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.