EH-DHFM-4024-CH
Cerniera a montaggio superficiale, 40 mm Dimensione, con fori CSK per il montaggio, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Flat Hinge |
| Lunghezza | 40.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.