EH-6B-5T5-20
Cerniera con montaggio in superficie, 50 mm Size, con dadi filettati, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Finitura | Finitura Nera |
| Colore | Nero |
| Installazione | Filettatura interna |
| Serie | Serie 50 |
| Lunghezza | 50.00 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.