EC-10-630F1-50
cerniere smorzanti, Asimmetrica, Coppia invertita 3.0 N-m (26.5 in-lbf), Dimensione per impieghi gravosi, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere, Nero
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Coppia invertita | 3.00 |
| Class | Cerniera a chiusura ammortizzata |
La linea di cerniere Damping Soft Close di Southco consente ai coperchi di chiudersi delicatamente, eliminando la necessità per l'utente finale di dover chiudere il coperchio o la porta. In questo modo, l'utente può avviare la chiusura della porta e poi allontanarsi, sapendo che la porta si chiuderà da sola. Queste cerniere smorzanti possono essere utilizzate in combinazione con le cerniere frizionate E6 per aumentare la capacità di peso o di dimensioni del sistema e consentire una chiusura morbida.