EC-10-620R3-50

cerniere smorzanti, Asimmetrica, Coppia invertita 2.0 N-m (17.7 in-lbf), Dimensione per impieghi gravosi, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Coppia in avanti 2.00
Class Cerniera a chiusura ammortizzata

La linea di cerniere Damping Soft Close di Southco consente ai coperchi di chiudersi delicatamente, eliminando la necessità per l'utente finale di dover chiudere il coperchio o la porta. In questo modo, l'utente può avviare la chiusura della porta e poi allontanarsi, sapendo che la porta si chiuderà da sola. Queste cerniere smorzanti possono essere utilizzate in combinazione con le cerniere frizionate E6 per aumentare la capacità di peso o di dimensioni del sistema e consentire una chiusura morbida.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.