E9-A007F-02
La chiusura a compressione a un quarto di giro, Dimensione Standard, 5 mm (.19) Double Bit, Lega di zinco, Rivestimento in polvere, Argentata
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
|---|---|
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Argentata |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo di montaggio | Single Hole Mount |
| Tipo Testa | A doppia tacca da 5 mm |
| Serie | Standard |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 18.00 |
| Camma attaccata | No |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Class | Chiusura a compressione a un quarto di giro E9 |
| Dimensione | 20.1 mm |
Le chiusure a compressione a un quarto di giro di Southco integrano un design ottimizzato per fornire una soluzione di miglioramento semplice e conveniente per applicazioni su armadi che richiedono la compressione. Un semplice azionamento a 90 gradi fa ruotare la camma dietro il telaio e al contempo la tira verso l’alto per fornire una compressione di 4 mm e garantire una chiusura resistente alle vibrazioni e a prova di acqua e polvere.