E9-A000G-01

La chiusura a compressione a un quarto di giro, Dimensione Standard, Cava a taglio, Lega di zinco, Rivestimento in polvere, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Tipo serraggio utile Fixed
Tipo di montaggio Single Hole Mount
Tipo Testa Cava a taglio
Serie Standard
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 18.00
Camma attaccata No
Rotation Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch
Class Chiusura a compressione a un quarto di giro E9
Dimensione 20.1 mm
Le chiusure a compressione a un quarto di giro di Southco integrano un design ottimizzato per fornire una soluzione di miglioramento semplice e conveniente per applicazioni su armadi che richiedono la compressione. Un semplice azionamento a 90 gradi fa ruotare la camma dietro il telaio e al contempo la tira verso l’alto per fornire una compressione di 4 mm e garantire una chiusura resistente alle vibrazioni e a prova di acqua e polvere.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.