E6-71-408S-24
Frizione costante Cerniere, Symmetric, Coppia in avanti 0.9 N-m, Coppia invertita 0.9 N-m, Misura grande, 316 Stainless Steel, Passivato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Coppia in avanti | 0.90 |
| Coppia invertita | 0.90 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Symmetric |
| Tipo di montaggio | Screw Mount |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Serie 400 |
| Misura | Misura grande |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.