E6-70-400-6
Cerniera ad oscillazione libera, Acciaio inox 316, foro passante, Nero, PVD
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | PVD |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Nessuno |
| Tipo di montaggio | Screw Mount |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Serie 400 |
| Misura | Misura grande |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.