E6-60-428R-20
Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 1.898 N⋅m Coppia in avanti, 3.163 N⋅m Coppia invertita, Misura grande, Lega di zinco, Cromato, Satinato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Satinato |
| Coppia in avanti | 1.90 |
| Coppia invertita | 3.16 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Asymmetric |
| Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Serie | Frizione costante |
| Misura | Misura grande |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.