E6-50-540F-20
Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 4.520 N⋅m, 3.160 N⋅m, Misura grande, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 4.52 |
| Coppia invertita | 3.16 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Asymmetric |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Misura | Misura grande |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.