E6-10-680F-50
Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 9.038 N⋅m Coppia in avanti, 6.711 N⋅m Coppia invertita, Per impieghi gravosi, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 9.04 |
| Coppia invertita | 6.71 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Asymmetric |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Misura | Per impieghi gravosi |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.