Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 2.033 N⋅m Coppia in avanti, 3.389 N⋅m Coppia invertita, Misura grande, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 2.033 N⋅m Coppia in avanti, 3.389 N⋅m Coppia invertita, Misura grande, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.