E6-10-220RC-50

Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 1.355 N⋅m Coppia in avanti, 2.259 N⋅m Coppia invertita, Intermedia, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Finitura Paint
Colore Nero
Coppia in avanti 1.36
Coppia invertita 2.26
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Torque Type Asymmetric
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Installazione Rivetto/Vite
Serie Frizione costante
Misura Intermedia
Class E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.