E6-10-212C-63
Cerniera a coppia costante, Si mmetrico, 1.355 N⋅m Coppia in avanti, 1.355 N⋅m Coppia invertita, Intermedia, Lega di alluminio, Naturale , Naturale
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 1.36 |
| Coppia invertita | 1.36 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Symmetric |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Misura | Intermedia |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.