D4-SL5Y-305ZBYNA
Latch
| Tipo di ricettacolo | A clip |
|---|---|
| Misura | Size 5 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 1219-L5-25305-Z3Y |
I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.