D4-GA3-175
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 3, Lega di alluminio, Naturale
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Spessore OP | 0.38 |
| Spessore max. pannello esterno | 0.64 |
| Misura | Size 3 |
| Tipo | Retaining Ring |
| Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.