D4-AJW4-90SS

DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 4, Ad alette, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Tipo Testa Ad alette
Misura Size 4
Stud Length (L) 22.86
Lunghezza 22.86
Tipo Stud Assembly
Class D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro

I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi.  L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.