D4-AJ5-30
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 5, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Misura | Size 5 |
| Stud Length (L) | 7.62 |
| Lunghezza | 7.62 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.