D4-A35T33ZCTNA
DZUS® quarto di giro, Size 35
| Finitura | Zincato, cromato più la guarnizione |
|---|---|
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Misura | Size 3.5 |
| Style | Supersonic |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 2351-20-33-Z3CT |
| Mil-Spec | MIL-F-5591C |
I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.