CN-99-421

Rack Attach, Powder Coat, Black

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Enterprise Product Type Custom
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Class RA - Attacco a rack

L'attacco ultra-sottile RA Rack di Southco offre un meccanismo intuitivo di estrazione e rilascio e supporta carichi di oltre 50 kg su un lato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.