CN-80-6-6

Asta di assemblaggio, A2 Rear Transition Module, Acciaio inossidabile temprato, Nichelato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Hardened Stainless Steel, Lega di zinco
Finitura Nichelato
Style A2 Rear Transition Module, Dual Pin
Class CN – Moduli per il bloccaggio e l'allineamento dei ricettacoli
Questi modelli robusti soddisfano i requisiti della specifica AdvancedTCA base per applicazioni nell’industria delle telecomunicazioni – compresa la prova di caduta – senza componenti di supporto aggiuntivi. Inoltre, le configurazioni di codifica multiple consentono a qualunque applicazione con scheda a circuiti plug-in di limitare le connessioni alle sole schede con codice corrispondente.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :