CA-50-101-50
Cerniera controbilanciate, Asymmetric, Rivetto/Vite, 9.4 nm Max Lift Assistance, Acciaio, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Max Lift Assistance | 9.40 |
| Counterbalanced | Si |
| Class | CA - Cerniere controbilanciate |
Le cerniere controbilanciate CA consentono il sollevamento di un coperchio o di un pannello pesante con uno sforzo minimo, continuando a tenerlo fermo in sicurezza in qualsiasi posizione. La cerniera controbilanciata CA è dotata di montaggio esterno per avere maggiore spazio all'interno dell'armadio ed elimina la necessità di componenti di supporto secondari.