CA - Cerniere controbilanciate

Le cerniere controbilanciate CA consentono il sollevamento di un coperchio o di un pannello pesante con uno sforzo minimo, continuando a tenerlo fermo in sicurezza in qualsiasi posizione. La cerniera controbilanciata CA è dotata di montaggio esterno per avere maggiore spazio all'interno dell'armadio ed elimina la necessità di componenti di supporto secondari.
CA - Cerniere controbilanciate
Queste cerniere sono progettate con un sistema a molla che elimina lo sforzo del sollevamento e del sostegno di coperchi, porte e pannelli, contrastando il peso e fornendo un bilanciamento preciso per facilitare il posizionamento.
  • Controbilancia i carichi pesanti e sostiene porte o pannelli in posizione
  • Il montaggio esterno libera spazio all'interno dell'armadio
  • Elimina la necessità di componenti di supporto secondari
  • Mantiene una prestazione costante senza manutenzione o ri-regolazione
  • Disponibilità di modelli per impieghi leggeri e gravosi per fornire facilità operativa con un'ampia gamma di misure di coperchi
  • Disponibile con finitura a polvere nera standard e con opzioni colore personalizzabili
  • Schema dei fori montaggio personalizzabile

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando CA - Cerniere controbilanciate

Non riusciamo a trovare prodotti corrispondenti alla selezione.