C5-34-212
Chiusura a leva, Serratura a chiave, 31-41 mm Ga mma spessore porte, 14-29 mm Ga mma di serraggio, Lega di zinco, Cromato, Lucido
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Tipo Testa | Chiusura con chiave e protezione alla polvere |
| Spessore OP | 31.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 41.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| Misura | Standard |
| Class | C5 - Chiusure a leva con tenuta |
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.