C5-24-212

Chiusura a leva, Serratura a chiave, 31-41 mm Ga mma spessore porte, 14-29 mm Ga mma di serraggio, Lega di zinco, Cromato, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Tipo Testa Chiusura con chiave senza protezione alla polvere
Spessore OP 31.00
Spessore max. pannello esterno 41.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Misura Standard
Class C5 - Chiusure a leva con tenuta
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.