C5-21-25-3
Chiusure a compressione, Con tenuta Chiusure a leva, Serratura a chiave, Chiusura con chiave senza protezione alla polvere, 1-11mm Pannello, 14-29mm Serraggio, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Tipo Testa | Chiusura con chiave senza protezione alla polvere |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 11.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| Misura | Standard |
| Confezionamento | Layer Packed |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C5 - Chiusure a leva con tenuta |
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.