C5-11-25-3

Chiusure a compressione, Con tenuta Chiusure a leva, Nessuna restrizione, Senza serratura, 1-11mm Pannello, 14-29mm Serraggio, Lega di zinco, Powder Coat, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 11.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Misura Standard
Confezionamento Layer Packed
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C5 - Chiusure a leva con tenuta
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.