AV-D40-65D172-50

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 14.00
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Schermo di movimento Tilt & Swivel, Double Arm
Tipo di montaggio Rail Mount
Serie AV-D40
Tilt Torque - Forward (Nm) 2.26
Tilt Torque - Reverse (Nm) 15.40
Lunghezza 650.00
Class AV- Doppio braccio allungabile (Serie D)

Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.