AV-D40-50D173-76
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Bianco |
| Schermo di movimento | Tilt & Swivel, Double Arm |
| Tipo di montaggio | Rail Mount |
| Serie | AV-D40 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
| Lunghezza | 500.00 |
| Class | AV- Doppio braccio allungabile (Serie D) |
Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.