AV-D32-79W172-50
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Schermo di movimento | Height Adjusting, Double Arm |
| Tipo di montaggio | Rail Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV - Braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Il braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W) di Southco fornisce una tecnologia di posizionamento integrata, che permette al braccio di funzionare efficacemente in applicazioni che necessitano di una maggiore lunghezza per massimizzare l'estensione. La Serie W regolabile in altezza resiste alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti, ed è facilmente posizionabile con una sola mano.