AV-D32-72W173-50

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 7.00
Materiale Lega di alluminio
Colore Nero
Opzioni di chiusura Senza serratura
Schermo di movimento Height Adjusting, Double Arm
Tipo di montaggio Rail Mount
Serie AV-D32
Class AV - Braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

Il braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W) di Southco fornisce una tecnologia di posizionamento integrata, che permette al braccio di funzionare efficacemente in applicazioni che necessitano di una maggiore lunghezza per massimizzare l'estensione. La Serie W regolabile in altezza resiste alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti, ed è facilmente posizionabile con una sola mano.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.