AV-D32-46D161-50
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Tipo di montaggio | Pole Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV- Doppio braccio allungabile (Serie D) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.