AV-D32-46D122-50
Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile, Tilt & Swivel, Double Arm, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere organica, Nero
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Schermo di movimento | Tilt & Swivel, Double Arm |
| Tipo di montaggio | Table Mount, Rear Fastened |
| Serie | AV-D32 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
| Lunghezza | 450.00 |
| Class | AV- Doppio braccio allungabile (Serie D) |
Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.