AV-D32-10K122-50

Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere organica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 10.00
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
Schermo di movimento Inclinabile eoscillabile
Tipo di montaggio Table Mount, Rear Fastened
Serie AV-D32
Tilt Torque - Forward (Nm) 2.26
Tilt Torque - Reverse (Nm) 15.36
Class AV - Supporto inclinabile e oscillabile per schermi (Serie K)

Il supporto per schermi inclinabile e oscillabile di Southco (Serie K) integra l’esclusiva funzionalità di inclinazione e oscillazione per regolare gli schermi secondo varie angolazioni con il minimo sforzo. La Serie K semplifica la regolazione precisa del posizionamento degli schermi eliminando deviazioni dalla posizione prescelta grazie agli snodi di precisione che bloccano il supporto. Una volta regolato, lo schermo resta bloccato in posizione senza richiedere alcun serraggio, allentamento o manutenzione. La collaudata ripetibilità del posizionamento garantisce un utilizzo affidabile nel tempo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.