AV - Supporto inclinabile e oscillabile per schermi (Serie K)

Il supporto per schermi inclinabile e oscillabile di Southco (Serie K) integra l’esclusiva funzionalità di inclinazione e oscillazione per regolare gli schermi secondo varie angolazioni con il minimo sforzo. La Serie K semplifica la regolazione precisa del posizionamento degli schermi eliminando deviazioni dalla posizione prescelta grazie agli snodi di precisione che bloccano il supporto. Una volta regolato, lo schermo resta bloccato in posizione senza richiedere alcun serraggio, allentamento o manutenzione. La collaudata ripetibilità del posizionamento garantisce un utilizzo affidabile nel tempo.

AV - Supporto inclinabile e oscillabile per schermi (Serie K)

La serie K amplia l’offerta di supporti per display di Southco con una versione progettata per i clienti che richiedono solo la funzionalità di oscillazione e inclinazione. Il supporto Serie K consente di integrare un controllo del posizionamento semplice e affidabile anche nelle applicazioni più difficili.

  • Tecnologia di controllo della posizione integrata per garantire precisione e affidabilità di posizionamento
  • Prestazioni esenti da manutenzione per l’intero ciclo di vita nella maggior parte delle applicazioni
  • Massima affidabilità, nessuna regolazione o manutenzione
  • Vari punti di bloccaggio della posizione per offrire maggiore flessibilità
  • Installazione rapida
  • Due colori diversi (personalizzabili)
  • Opzioni di montaggio personalizzabili
  • Forza di regolazione personalizzabile
  • Gamma peso ottimale: da 1 kg a 10 kg Consultare la guida per la selezione della misura dei bracci per schermi
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C
  • Adatto alla maggior parte degli schermi da 12" a 23"
  • La serie Compact è adatta a schermi di peso massimo pari a 4,5 kg

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:  

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AV - Supporto inclinabile e oscillabile per schermi (Serie K)

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 73

Imposta ordine discendente
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K162-76

    Latch

  5. AV-D40-13K161-50

    Latch

  6. AV-D32-10K162-76

    Latch

  7. AV-D32-10K143-50

    Latch

Pagina
per pagina