AV-D32-10K101-50
Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere organica, Nero
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Schermo di movimento | Inclinabile eoscillabile |
| Tipo di montaggio | Wall Mount, Rear Fastened |
| Serie | AV-D32 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 1.13 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 7.90 |
| Class | AV - Supporto inclinabile e oscillabile per schermi (Serie K) |
Il supporto per schermi inclinabile e oscillabile di Southco (Serie K) integra l’esclusiva funzionalità di inclinazione e oscillazione per regolare gli schermi secondo varie angolazioni con il minimo sforzo. La Serie K semplifica la regolazione precisa del posizionamento degli schermi eliminando deviazioni dalla posizione prescelta grazie agli snodi di precisione che bloccano il supporto. Una volta regolato, lo schermo resta bloccato in posizione senza richiedere alcun serraggio, allentamento o manutenzione. La collaudata ripetibilità del posizionamento garantisce un utilizzo affidabile nel tempo.