AC-40-163-21-MK10
Attuatore, A punto singolo o multiplo, con staffa per cavo, Maniglia a pulsante, Chiave standard Codici chiave multipli (2 chiavi incluse), Rondella di ritegno in Nailon, Nero
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
| Metodo di Montaggio | Cable Cross, With Spacer Mounting |
| Codici chiave | Master Keyed-Keyed Differently |
| Camma attaccata | Si |
| Tipo di attuatore | Maniglia a Pulsante |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Materiale impugnatura | Black GF Nylon with SS Housing Insert |
| Attuatori adatti | Push-Button and Paddle, R4 Latch and AC-M1 |
| Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.