AC-10-261-11-KD10

Attuatori, Single or Multi Point, Without Cable Bracket, Maniglia grande, Montaggio liscio, Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included), Rondella di ritegno in Nailon, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Rondella di ritegno in Nailon
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Opzioni di chiusura Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included)
Foro di montaggio Filettatura M6
Tipo di attuatore Maniglia grande, Montaggio liscio
Actuation Style Single or Multi Point, Without Cable Bracket
Class AC – Attuatori

Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.