A7-10-302-75

Chiusure a compressione, Over-Center Chiusure a leva, Serratura a chiave, 10-32 Fori di montaggio filettati, Lega di zinco, Powder Coat, Argentata

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Dimensione Filetto 10-32
Tipo Testa Key Locking
Tipo Impugnatura Maniglia standard
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A2/A7 - Chiusure a leva con azionamento sopra il punto morto
Queste chiusure a leva per impieghi gravosi coniugano robustezza, installazione semplice e facilità di azionamento per ottimizzare il leveraggio e semplificare l’azionamento di porte pesanti dotate di guarnizioni. Con un unico movimento di apertura, queste chiusure esercitano un effetto leva contro l’aggancio per sfruttare il vantaggio meccanico e agevolare l’azionamento anche in caso di porte di difficile apertura.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.