A7-10-301-75
Chiusure a compressione, Over-Center Chiusure a leva, Nessuna restrizione, Senza serratura, 10-32 Fori di montaggio filettati, Lega di zinco, Powder Coat, Argentata
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Argentata |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Dimensione Filetto | 10-32 |
| Tipo Impugnatura | Maniglia standard |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A2/A7 - Chiusure a leva con azionamento sopra il punto morto |
Queste chiusure a leva per impieghi gravosi coniugano robustezza, installazione semplice e facilità di azionamento per ottimizzare il leveraggio e semplificare l’azionamento di porte pesanti dotate di guarnizioni. Con un unico movimento di apertura, queste chiusure esercitano un effetto leva contro l’aggancio per sfruttare il vantaggio meccanico e agevolare l’azionamento anche in caso di porte di difficile apertura.